1. Homepage
  2. Producten
  3. E40177

Artikel niet meer leverbaar - archief

E40177

Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT /SI/9/ /1/2NPT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

Download
Technische Details
Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] 300
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] M18 x 1
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen Hastelloy C-4 (2.4610)
Aansluiting sensorzijde M18 x 1,5
Procesaansluiting 1/2" NPT
Insteekdiepte [mm] 23; (Meetelement SID, SFD, TN)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — E40177-00 — 29.11.2005 —