Drukbestendigheid [bar] | 300 |
---|
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | messing (2.0401) |
Aansluiting sensorzijde | M18 x 1,5 binnendraad |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 |
Insteekdiepte [mm] | 21; (Meetelement SID, SFD, TN) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|