Uitvoering | voor sensoren en adapter met procesaansluiting M26x1,5 |
---|---|
Applicatie | voor industriële applicaties |
Media | vloeibare en gasvormige media |
Drukbestendigheid [bar] | 160 |
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Gewicht [g] | 572,8 |
---|---|
Wijze van montage | Aanbeveling: precisiebuizen 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Materialen | messing (2.0401) |
Aansluiting sensorzijde | M26 x 1,5 |
Procesaansluiting | Ø 28 mm |
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|