Uitvoering | voor stromingssensoren en compact stromingsmonitor M12 x 1 |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | 0...80 |
Stromingsgebied [ml/min] | 2...50 |
---|
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Wijze van montage | wartel; (1/8" NPT Installatie naar wens te positioneren) |
---|---|
Afmetingen [mm] | M12 |
Schroefdraadtype | M12 |
Materialen | AlCuMgPb (3.1645) zwart geanodiseerd |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|