Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
Gewicht [g] | 6,3 |
---|---|
Reflectoroppervlakte [mm] | 100 x 100 |
Materialen | kunststof |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|