Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OBF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 35 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...150 |
---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
---|---|
Totale lengte [mm] | 1200 |
Minimale buigradius [mm] | 20 |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | Metaalsiliconen |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|