You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20977

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20977

FE-50-V-V-M5/16/2M

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20977

FE-50-V-V-M5/16/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type ODF; OMF
ODF
Bereik fiberoptiek [mm] 4
OMF
Bereik fiberoptiek [mm] 1000
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -58...315
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Totale lengte [mm] 2000
Minimale buigradius [mm] 19
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel 1.4305 (roestvast staal / 303)
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk