Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Bereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 85 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 85 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...150 |
---|
Uitvoering sensorkop | recht |
---|---|
Diameter sensorkop [mm] | 3 |
Lengte sensorkop [mm] | 10 |
Totale lengte [mm] | 2500 |
Minimale buigradius [mm] | 20 |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | Metaalsiliconen |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|