Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 32 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 32 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...150 |
---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
---|---|
Diameter sensorkop [mm] | 4 |
Lengte sensorkop [mm] | 10 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 20 |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Materiaal fiber mantel | Metaalsiliconen |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|