1. Homepage
  2. Producten
  3. E20360

Artikel niet meer leverbaar - archief

E20360

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-00-P-V-E1/2,5m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

Download
Technische Details
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Bereik fiberoptiek [mm] 36
OUF
Bereik fiberoptiek [mm] 36
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...80
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Diameter sensorkop [mm] 1
Lengte sensorkop [mm] 5
Totale lengte [mm] 2500
Minimale buigradius [mm] 10
Materialen Adapter: PPE
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop 1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel PVC
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — E20360-00 — 04.06.2003 —