You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E20345

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20345

FE-30-A-A-E3/1m

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20345

FE-30-A-A-E3/1m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E20347 Productvergelijking: E20345 / E20347 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OIF
OIF
Bereik fiberoptiek [mm] 100
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Diameter sensorkop [mm] 3
Totale lengte [mm] 1000
Minimale buigradius [mm] 30
Materialen Adapter: PA (polyamide)
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk