Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 30 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 30 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...290 |
---|
Uitvoering sensorkop | recht |
---|---|
Schroefdraad sensorkop | M6 |
Lengte sensorkop [mm] | 35 |
Totale lengte [mm] | 2300 |
Minimale buigradius [mm] | 20 |
Materialen | Adapter: ABS |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | aluminium |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|