Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OIF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 70 |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...290 |
---|
Uitvoering sensorkop | haaks |
---|---|
Totale lengte [mm] | 1000 |
Minimale buigradius [mm] | 30 |
Materialen | Adapter: PA (polyamide) |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | aluminium |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|