1. Homepage
  2. Producten
  3. E20180

Artikel niet meer leverbaar - archief

Alternatief: E20055 – Productvergelijking: E20180 / E20055
Houd bij de keuze van een alternatief en toebehoren rekening met eventueel afwijkende technische specificaties!

E20180

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-A-A-M4

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

Download
Technische Details
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 35
OUF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 35
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Totale lengte [mm] 600
Minimale buigradius [mm] 20
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — E20180-00 — 06.03.2003 —