1. Homepage
  2. Producten
  3. E20138

Fibers als tasteruitvoering

E20138

FT-00-A-A-E3/2M

Fibers als tasteruitvoering

E20138

FT-00-A-A-E3/2M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Technische details
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type OKF; OUF
OKF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 32
OUF
Tastbereik fiberoptiek [mm] 32
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...290
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop recht
Diameter sensorkop [mm] 3
Lengte sensorkop [mm] 10
Totale lengte [mm] 2000
Minimale buigradius [mm] 20
Materialen Adapter: ABS
Fiber-materiaal glas
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel aluminium
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — E20138-00 — 04.06.2003 —