Voedingsspanning [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|---|
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -15...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Materialen | TPU |
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|