Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Voedingsspanning [V] | < 600 AC/DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...100 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Gewicht [g] | 36,287 |
---|---|
Montageschroefdraad | M20 x 1,5 |
Materialen | messing vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel | messing, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
---|