Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Voedingsspanning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -20...80 |
Beschermklasse | IP 67; (contrastekker gemonteerd) |
Gewicht [g] | 123,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialen | PA (polyamide); bus: TPU oranje; Afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x DEUTSCH-stekker, recht |
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |