You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel met male connector voor Ethernet
  5. E12511

Aansluitkabel met stekker male

E12511

ASTGN040ZDS0005L04

Aansluitkabel met stekker male

E12511

ASTGN040ZDS0005L04

  • Betrouwbare signaaloverdracht voor apparaten met ethernetinterface
  • Voor het eenvoudig en snel parametreren bij ingebruikstelling
  • Groot temperatuurbereik
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
  • ce
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Uitvoering Ethernetkabel, D-gecodeerd
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 250 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...70
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 349,2
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 47,3
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer zinkdrukgiet, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PVC, groen, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden