Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Uitvoering | Ethernetkabel, D-gecodeerd |
Voedingsspanning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Gewicht [g] | 151,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materialen | TPU |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 2 m, PVC, groen, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: TPU; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden |
---|