Uitvoering | voor bouwvorm MKT |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...50 |
---|
Gewicht [g] | 12,1 |
---|---|
Materialen | montagebeugel: POM; houder: aluminium; Schroef: roestvast staal |
Aandraaimoment [Nm] | 0,5; (Bevestigingsschroef) |
Klemgebied [mm] | 44...45 |
Cilinderdiameter [mm] | 40 |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Montage
|
|
---|