Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Voedingsspanning [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (...40 °C) |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Gewicht [g] | 26 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 20 x 20 x 54 |
Materialen | PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) |
Materiaal overwerpmoer | roestvast staal |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
schroefklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 4...6 mm |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: roestvast staal; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |
---|