Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Voedingsspanning [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Overspanningsbeveiliging | ja; (VDR) |
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
Materialen | PP; FKM |
Materiaal gegoten onderdeel | PP / FPM |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Aansluiting | Connector: 1 x ventiel bouwvorm C industriestandaard, haaks; Behuizing: PP / FPM; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|