You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. E11227

Aansluitkabel met connector female

E11227

ADOAO140MSS0010H10

Aansluitkabel met connector female

E11227

ADOAO140MSS0010H10

  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Betrouwbare overdracht van sensorsignalen
  • Groot temperatuurbereik
  • Haakse bouwvorm voor het gebruik in krappe ruimtes
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Halogeen vrij; Toepasbaar in kabelrupsen
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A] 3
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 1107,5
Afmetingen [mm] 45 x 20 x 47
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 12,5 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
torsiebelasting ± 180 °/m
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M16, haaks; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld