1. Homepage
  2. Producten
  3. E11179

Artikel niet meer leverbaar - archief

E11179

Bevestigingsbeugel voor positiesensoren

MOUNTING CLAMP M18

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

Download
Technische Details
Toepassingsgebied
Uitvoering zonder aanslag
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 24 x 30 x 29
Binnendiameter [mm] 18
Materialen PC
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — E11179-00 — 06.03.2003 —