You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10970

Aansluitkabel met connector female

E10970

ADOAF032VAS0010E03

Aansluitkabel met connector female

E10970

ADOAF032VAS0010E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen TPU transparant
Materiaal gegoten onderdeel TPU, transparant
Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)