You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10814

Aansluitkabel met connector female

E10814

ADOAF032VAS0020A03

Aansluitkabel met connector female

E10814

ADOAF032VAS0020A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer 1.4305 (roestvast staal / 303)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 20 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)