1. Homepage
  2. Producten
  3. E10765

Artikel niet meer leverbaar - archief

Alternatief: E11816  of E11817 – Productvergelijking: E10765 / E11816  of E10765 / E11817
Houd bij de keuze van een alternatief en toebehoren rekening met eventueel afwijkende technische specificaties!

E10765

Spanband voor cilinders

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

Download
Technische Details
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 8
Materialen 1.4305 (roestvast staal / 303)
Cilinderdiameter [mm] 8...16
Klemomvang [mm] 11...19; (18...29)
Toebehoren
Toebehoren (meegeleverd)
Adapter:, voor bouwvorm, MKT
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — E10765-01 — 21.12.2004 —