Voedingsspanning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Materialen | PUR |
---|---|
Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld |
Aansluiting | Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
---|
Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld |