Applicatie | Ex zone 1 |
---|
Voedingsspanning [V] | < 15 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Max. eigencapaciteit [nF] | 0,196 |
---|---|
Max. zelfinductie [µH] | 4 |
Afmetingen [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materialen | TPU blauw |
Materiaal gegoten onderdeel | TPU, blauw |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Kabel: 20 m, PUR / PVC, blauw, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, blauw; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm |
---|