You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. DI5008

Compacte monitor voor toerentalbewaking

DI5008

DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US

Compacte monitor voor toerentalbewaking

DI5008

DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 10
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Toepassingsgebied
Applicatie eenvoudig beoordelen van roterende en lineaire bewegingen op ingestelde minimale snelheid; blokkeren
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning DC [V] 10...36
Stroomopname [mA] < 3
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 250
Kortsluitvast ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Schakelafstand instelbaar nee
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] 2
Max. bedempingsfrequentie [Imp/min] 15000
Software / programmering
Afregelen schakelpunt vast ingesteld
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing speciaal gecoat; PBT
Aandraaimoment [Nm] 50
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, groen
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR
Aansluiting Connector: 1 x M12