1. Homepage
  2. Producten
  3. DD0106

Artikel niet meer leverbaar - archief

DD0106

Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/WINDOW

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

  • ce
Download
Technische Details
Producteigenschappen
Behuizing behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm] 75 x 55 x 110
Toepassingsgebied
Applicatie universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning AC [V] < 230
Nominale spanning DC [V] 24
Nominale spanningstolerantie [%] 10
Nominale spanningstolerantie 2 [%] 10
Nominale frequentie AC [Hz] 50...60
Externe voeding voor sensoren DC [V] 24; (≤ 30 mA)
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal relaisuitgangen: 2
Uitgangen
Aantal relaisuitgangen 2
Contactbelasting 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Meet- / instelbereik
Instelbereik [Imp/min] 100...1000
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] 5
Reproduceerbaarheid [% van Sr] 1
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] 0,5...15
Software / programmering
Afregelen schakelpunt fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen IP 20
Mechanische eigenschappen
Behuizing behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm] 75 x 55 x 110
Materialen kunststof
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, rood
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — DD0106-00 — 06.03.2003 —