Producteigenschappen
Behuizing |
behuizing voor DIN rail |
Toepassingsgebied
Applicatie |
universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking |
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning AC [V] |
< 230 |
Nominale spanning DC [V] |
24 |
Nominale spanningstolerantie [%] |
10 |
Nominale spanningstolerantie 2 [%] |
10 |
Nominale frequentie AC [Hz] |
50...60 |
Externe voeding voor sensoren DC [V] |
24; (≤ 30 mA) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal relaisuitgangen: 1 |
Uitgangen
Aantal relaisuitgangen |
1 |
Contactbelasting |
8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Meet- / instelbereik
Instelbereik [Imp/min] |
5...5000 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] |
5...100 |
Reproduceerbaarheid [% van Sr] |
< 5 |
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] |
0,5...15 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-20...70 |
Beschermklasse |
IP 40 |
Beschermklasse aansluitklemmen |
IP 20 |
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
behuizing voor DIN rail |
Materialen |
kunststof |
Aanwijzen / bedienelementen