Producteigenschappen | |||
---|---|---|---|
Behuizing | behuizing voor DIN rail | ||
Toepassingsgebied | |||
Applicatie | universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking | ||
Elektrische eigenschappen | |||
Nominale spanning AC [V] | < 110 | ||
Nominale spanning DC [V] | 24 | ||
Nominale spanningstolerantie [%] | 10 | ||
Nominale spanningstolerantie 2 [%] | 10 | ||
Nominale frequentie AC [Hz] | 50...60 | ||
Externe voeding voor sensoren DC [V] | 24; (≤ 30 mA) | ||
In- / uitgangen | |||
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 1; Aantal relaisuitgangen: 1 | ||
Uitgangen | |||
Aantal relaisuitgangen | 1 | ||
Contactbelasting | 8 A / 1250 VA / 250 V AC | ||
Aantal analoge uitgangen | 1 | ||
Analoge uitgangsstroom [mA] | 0...20 | ||
Max. belasting [Ω] | 500 | ||
Meet- / instelbereik | |||
Instelbereik [Imp/min] | 500...5000 | ||
Nauwkeurigheid / afwijkingen | |||
Hysterese [% van Sr] | 5...100 | ||
Reproduceerbaarheid [% van Sr] | 1 | ||
Reactietijden | |||
Inschakeloverbrugging [s] | 0,5...15 | ||
Software / programmering | |||
Afregelen schakelpunt | fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter | ||
Omgevingsvariabelen | |||
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...70 | ||
Beschermklasse | IP 40 | ||
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 | ||
Mechanische eigenschappen | |||
Behuizing | behuizing voor DIN rail | ||
Materialen | kunststof | ||
Aanwijzen / bedienelementen | |||
Weergave |
|
||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — DD0034-00 — 06.03.2003 —
![]() |