1. Homepage
  2. Producten
  3. DD0031

Monitor voor toerentalbewaking

DD0031

D100/230VAC/0-20mA

Monitor voor toerentalbewaking

DD0031

D100/230VAC/0-20mA

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

  • ce
Technische details
Producteigenschappen
Behuizing behuizing voor DIN rail
Toepassingsgebied
Applicatie universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning AC [V] < 230
Nominale spanning DC [V] 24
Nominale spanningstolerantie [%] 10
Nominale spanningstolerantie 2 [%] 10
Nominale frequentie AC [Hz] 50...60
Externe voeding voor sensoren DC [V] 24; (≤ 30 mA)
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1; Aantal relaisuitgangen: 1
Uitgangen
Aantal relaisuitgangen 1
Contactbelasting 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Aantal analoge uitgangen 1
Analoge uitgangsstroom [mA] 0...20
Max. belasting [Ω] 500
Meet- / instelbereik
Instelbereik [Imp/min] 50...500
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] 5...100
Reproduceerbaarheid [% van Sr] 1
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] 0,5...15
Software / programmering
Afregelen schakelpunt fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...70
Beschermklasse IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen IP 20
Mechanische eigenschappen
Behuizing behuizing voor DIN rail
Materialen kunststof
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus LED, rood
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — DD0031-00 — 06.03.2003 —