You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. DC0102

Monitor voor toerentalbewaking

DC0102

D100/230VAC/3-CHANNEL

Monitor voor toerentalbewaking

DC0102

D100/230VAC/3-CHANNEL

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Behuizing behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm] 75 x 100 x 110
Toepassingsgebied
Applicatie beoordelen van impulssequenties op het bereiken van een minimaal toerental op installaties; centrifuges; roerwerk
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning AC [V] < 230
Nominale spanning DC [V] 24
Nominale spanningstolerantie [%] 10
Nominale spanningstolerantie 2 [%] 10
Nominale frequentie AC [Hz] 50...60
Externe voeding voor sensoren DC [V] 24
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal relaisuitgangen: 3
Uitgangen
Aantal relaisuitgangen 3
Contactbelasting 4 A / 250 V AC (30 V DC)
Meet- / instelbereik
Instelbereik [Imp/min] 50...500
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] < 5
Reproduceerbaarheid [% van Sr] < 5
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...55
Beschermklasse IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen IP 20
Mechanische eigenschappen
Behuizing behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm] 75 x 100 x 110
Materialen kunststof
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, groen
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Opmerkingen
*) speciale bouwvorm
Elektrische aansluiting
Aansluiting aansluitklemmen: ...2,5 mm²