Toepassingsgebied
Type goedkeuring voor zendapparatuur |
EU/RED; USA; Canada |
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads". |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
9...30 DC |
Nominale spanning DC [V] |
12 / 24 |
Opgenomen vermogen [W] |
2; (maximaal: 7 W) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 3; Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal relaisuitgangen: 1 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
3 |
Analoge ingangsspanning [V] |
0...24 |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen |
2 |
Spanningsbereik DC [V] |
< 30 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
300 |
Aantal relaisuitgangen |
1 |
Interfaces
Communicatie interface |
WLAN; Mobiele netwerk; Ethernet; RS232; RS485 |
Aantal USB-interfaces |
1 |
Mobiele netwerk
Transmissiestandaard |
GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 |
Frequentieband |
GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 800 (B6, B19) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5, B18, B19, B26) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2, B25, B39) / 2100 (B1) / 2300 (B40) / 2500 (B41) / 2600 (B7, B38) |
Zendvermogen [mW] |
GSM: 1995,26; WCDMA: 251,19; LTE: 199,53 |
Opmerking over de interface |
2x SIM-kaart slot |
SIM1: SIM-Karte von ifm fest verbaut |
|
USB
Stekkertype |
USB A |
Toepassingstype |
Periferieaansluiting |
WLAN
Transmissiestandaard |
IEEE 802.11 b/g/n |
Frequentieband |
2,4 GHz |
Zendvermogen [mW] |
53,23; (2,4 GHz: 100 mW) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-40...75 |
Beschermklasse |
IP 30 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
423,2 |
Materialen |
behuizing: aluminium; Bedienelementen: kunststof |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
status |
1 x LED, 2-kleurig |
signaalsterkte |
5 x LED |
status |
4 x LED, LAN |
Aansluitspanning |
1 x LED |
|
Hardware
Processor |
Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
Werkgeheugen |
128 MB DDR2 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
ontgrendelingstool voor SIM-kaarten: 1 |
Connector: 1, RS485 |
Connector: 1, ingangen / uitgangen |
Aansluitkabel: 1, industriële voedingen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - Aansluiting voedingsspanning
Elektrische aansluiting - GNSS
Elektrische aansluiting - LAN/WAN
Elektrische aansluiting - LTE
Elektrische aansluiting - RS232
Elektrische aansluiting - RS485
Elektrische aansluiting - WLAN
Elektrische aansluiting - ingangen / uitgangen