- Producten
- Industriële communicatie
- Ethernet-veldmodule
- Ethernet I/O module die geschikt is voor levensmiddelen- en drankenindustrie
- AL4033
Ethernet-module met EtherCAT-interface
AL4033
ETH Module SL EC 16DI IP69K
Ethernet-module met EtherCAT-interface
AL4033
ETH Module SL EC 16DI IP69K
- Veldbusmodule met digitale ingangen
- Directe aansluiting van sensoren op een veldbus met een overzichtelijke bekabelingsstructuur
- Hoogfrequente tellerfuncties in een Ethernet-module geïntegreerd
- Robuuste behuizing voor toepassing binnen de levensmiddelen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
Toepassingsgebied
Applicatie | hygiënische omgeving; I/O module voor veldmontage |
---|---|
Ringnetwerk funktionaliteit | veldbus interface |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...30 DC; (US ; naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 200...3900; (US) |
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3,6 |
---|
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 16 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 16; (Type 2 volgens norm IEC 61131-2) |
---|---|
Schakelniveau High [V] | 11...28 |
Schakelniveau Low [V] | 0...5 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | telfunctie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functies en parameters |
|
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet |
---|
Transmissiestandaard | 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Transmissiesnelheid | 100 MBit/s | ||
Protocol | EtherCAT | ||
Fabrieksinstellingen |
|
||
Opmerking over de interface |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 | ||||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 | ||||
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K) | ||||
Beschermingsklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Vervuilingsgraad | 2 | ||||
Chemische media |
|
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 421 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA (polyamide) grijs; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal afdichting | EPDM |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Connector: M12; codering: D; Afdichting: EPDM |
---|
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
Digital Input X01...X08 | Connector: M12; codering: A; Afdichting: EPDM |
---|
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
X31 | Connector: M12; codering: A |
---|