Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Extra voeding [V] | 24 DC |
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|---|
Contactbelasting | < 2 A |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; (afhankelijk van de toegepaste bovenmodule: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i adressering | adresseerbus |
---|
Wijze van montage | Rail- en wandmontage |
---|---|
Afmetingen [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materialen | PBT; 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
contact pinnen in bovendeel module: |