Applicatie | Schakelkastuitvoeringen |
---|
Voedingsspanning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 30 |
Extra voeding [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] | 1100; (AUX) |
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4 |
---|
Aantal digitale ingangen | 4 |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP; (Type 2 volgens norm IEC 61131-2) |
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AUX |
Industriële voedingen [V] | 18...30; (DC AUX) |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 1000 |
Ingangsstroom high [mA] | 6...10 |
Ingangsstroom low [mA] | 0...2 |
Schakelniveau High [V] | > 11 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...75 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 20 |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 |
Vervuilingsgraad | 2 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 336 | ||||||
N.B. | Het apparaat moet uit een galvanisch gescheiden spanningsbron wordt gevoed.; Deze spanningsbron moet secundair over een UL-goedgekeurde zekering beschikken (zie bijlage).; alternatief kan ook een Class 2-voeding voor de verzorgingsspanning van de AUX gebruikt worden. |
AS-i versie | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adressering | adresseerbus | ||||||||||
Uitgebreide adresseermodus | ja | ||||||||||
AS-i master profiel | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profiel | S-0.A.E | ||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID-code [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i certificaat | 124404 | ||||||||||
Bezetting van de databits |
|
Gewicht [g] | 113,75 |
---|---|
Wijze van montage | DIN-rail montage |
Materialen | kunststof; PC-GF20 |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | pin delen: 4 x ; Rastermaat: 5,0 mm |
---|