Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 150 |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i profiel | S-7.F |
---|---|
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 |
AS-i ID-code [hex] | F |
AS-i certificaat | 14401 |
Materialen | frontplaat: aluminium |
---|
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |