1. Homepage
  2. Producten
  3. AC2304

Artikel niet meer leverbaar - archief

AC2304

AS-Interface klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Helaas is het door u gewenste datablad in het Nederlands niet beschikbaar. Kiest u alstublieft een van de aangegeven talen of neemt u contact op met onze medewerkers. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons per e-mail bereiken.

Met vriendelijke groet,
Uw ifm team

  • ce
  • asi
Download
Technische Details
Producteigenschappen
Schakelafstand [mm] 4
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA] < 140
Bereik
Schakelafstand [mm] 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
AS-i parameters
AS-i I/O configuratie [hex] 7
AS-i ID-code [hex] F
AS-i certificaat 15101
Bezetting van de databits
Aanduiding Sensor 1 Sensor 2 Dateneingang I1 (Pin 4) Dateneingang I2 (Pin 2)
Mechanische eigenschappen
Materialen PBT; PC; stekker: roestvast staal; bus: roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12
Elektrische aansluiting - stekker
Eingänge Connector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — AC2304-00 — 06.03.2003 —