• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Mobile automation
  3. Sensoren voor mobiele machines

Sensoren voor mobiele machines

  • Inclination sensoren met CAN- of analoge interface
  • Inductieve sensoren met hoge beschermklasse
  • Druksensoren met robuuste meetcel voor mobiele hydrauliek
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Groot temperatuurbereik

Sensoren voor mobiele werkmachines

In de automatiseringstechniek zijn sensoren de "zintuigen" van de besturingssystemen. Ook in mobiele werkmachines en installaties worden ze gebruikt. In tegenstelling tot de apparaten voor de industriële automatisering worden aan sensoren die geschikt zijn voor mobiele toepassingen aanzienlijk hogere eisen gesteld.
De ifm-apparaten worden gekenmerkt door robuuste behuizing en een hoge beschermingsklasse voor het gebruik in ruwe omgevingen. Ze zijn schok- en trillingsbestendig en ook toepasbaar in sterk vervuilde omgeving. Opdat de sensoren zowel bij ijzige kou als ook naast hete motoren betrouwbaar werken, bezitten ze een uitgebreid temperatuurbereik. Bovendien zijn de apparaten ongevoelig voor snelle temperatuurwisselingen. Een groter voedingsspanningsbereik zorgt ervoor dat ook grotere schommelingen in de elektrische installatie de werking niet beïnvloeden. Om aan de steeds hogere EMC-eisen in het mobiele segment te kunnen voldoen, bezitten de apparaten een verhoogde EMC-bestendigheid.
Veel sensoren bezitten een E1-typegoedkeuring.
Het ifm-productassortiment voor mobiele toepassingen omvat bijvoorbeeld inductieve sensoren, druksensoren, temperatuursensoren, hellingsensoren en camera's.