• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Mobile automation
  3. Camera's

Camera's

  • Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS
  • Robuuste metalen behuizing voor de in- en opbouwmontage
  • Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
  • E1-typegoedkeuring door Duitse overheidsinstantie voor motorvoertuigen

Camera's voor mobiele toepassingen

Camera's die geschikt zijn voor mobiele toepassingen en 3D-sensoren dienen voor de betrouwbare bewaking van niet-zichtbare gebieden bij mobiele werkmachines en bedrijfsvoertuigen. Zij worden rechtstreeks aangesloten op grafische communicatieapparaten met kleurendisplay resp. op besturingssystemen. De robuuste metalen behuizing en de hoge beschermingsklasse tot IP 69K maken het gebruik in de openlucht bij voertuigen en machines mogelijk. De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring. Toepassingen zijn bijvoorbeeld de achteruit- of dodehoekbewaking bij bouwmachines, landbouwmachines en gemeentevoertuigen.