• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Mobile automation
  3. Bedieniningsapparaat

Bedieniningsapparaat

  • Draaiknop met geïntegreerde 4-weg-druktoets en drukfunctie
  • RGB verlichte functietoetsen en een gesegmenteerde LED-ring
  • Alle belichtingselementen zijn separaat in de gewenste kleur aan te sturen
  • Communicatie via Can-interface
  • Voor 12 V en 24 V boordspanningsnetwerk

Bedieningsapparaten van ifm - Decentrale regeling, eenvoudig geïntegreerd

De bedieningsapparaten van ifm zijn speciaal ontwikkeld voor een nauwkeurige en gebruiksvriendelijke besturing van mobiele machines en systemen. In de bestuurderscabine, op de bedieningsconsole of rechtstreeks in de schakelkast - ze bieden een robuuste, intuïtieve bediening en zijn perfect aangepast aan de eisen van ruwe omgevingen.

Met roterende bedieningselementen die een 4-weg drukknop en duwfunctie bieden, en verlichte bedieningsknoppen, maken de apparaten eenvoudige en nauwkeurige bediening mogelijk - zelfs in de kou of wanneer je handschoenen draagt. Individueel instelbare LED-kleuren en gesegmenteerde verlichtingsringen geven duidelijke visuele feedback en maken het eenvoudiger om door functies te navigeren.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Centrale besturing via CANbus - ideaal voor modulaire machineconcepten
  • Makkelijk te integreren in bestaande systemen dankzij gestandaardiseerde interfaces
  • Prefabriceerbare functieblokken voor snelle inbedrijfstelling en eenvoudig programmeren
  • Aangepaste bedieningsapparaten voor ifm HMI's - voor een consistent bedieningsconcept
  • Bekende ifm-kwaliteit - robuust, duurzaam en betrouwbaar

De krachtige CANbus-interface maakt naadloze communicatie met besturingssystemen en HMI's mogelijk. De software van de HMI's is al ontworpen voor de bedieningsapparaten, zodat functies snel en efficiënt kunnen worden toegewezen.

Optimaliseer uw besturingsoplossingen - ontdek de bedieningsapparaten van ifm en ervaar de intuïtieve bediening, robuuste technologie en maximale flexibiliteit voor uw mobiele toepassing.