• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Mobile automation
  3. Besturingen

Besturingen

  • Ingangen voor analoge-, digitale-, diagnose- en impulssignalen
  • Digitale-, PWM- of stroomgeregelde uitgangen
  • Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CODESYS
  • Krachtige CAN-interface voor tal van communicatietaken
  • E1-typegoedkeuring door Duitse overheidsinstantie voor motorvoertuigen

Besturingen

De ifm-besturingen van de serie ecomatmobile zijn ontwikkeld voor gebruik onder verzwaarde omstandigheden. Ze zijn geschikt voor de directe inbouw in voertuigen en mobiele werkmachines.
Het assortiment loopt uiteen van compacte, flexibele en betaalbare kleine besturingen tot en met krachtige, vrij programmeerbare besturingen met een zeer groot aantal in- en uitgangen. Voor veiligheidsrelevante taken zijn er overeenkomstige veiligheidsbesturingen beschikbaar.
De besturingen verwerken snel en betrouwbaar de door sensoren gegenereerde signalen en stellen deze beschikbaar aan de actuatoren. Naast multifunctionele in- en uitgangen voor uiteenlopende toepassingsgebieden is elke besturing uitgerust met meerdere CAN-interfaces. Gegevens uit het motorstuurapparaat kunnen met behulp van het J1939-protocol worden verwerkt.
De functionaliteit van de besturing kan eenvoudig en nauwkeurig aan de betreffende toepassingen worden aangepast met behulp van de programmeersoftware CODESYS volgens IEC 61131-3.
De apparaten hebben een verhoogde EMC-bestendigheid en bezitten een E1-typegoedkeuring. De behuizing met hoge beschermingsklasse maakt de in- of opbouwmontage aan buitenzijde of in de cabine mogelijk van bijvoorbeeld bouwmachines, landbouwmachines of gemeentevoertuigen.