1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor RFID identificatiesystemen
  5. ID-tags voor RFID-systeem UHF

Toebehoren voor identificatiesystemen - ID-tags voor RFID-systeem UHF

  • Grote schrijf- en leesafstanden tot 80 mm
  • Bondige montage van ID-tags in metaal
  • Toepasbaar temperatuurbereik tot 130 °C
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen


ID-tags voor RFID-systeem UHF

ID-tags zijn de informatiedragers van het RFID-systeem. Ze beschikken over een robuuste, gemakkelijk te monteren behuizing met een geïntegreerde transponder. De transponder bestaat uit een microchip met een geheugen dat tot 100.000 maal kan worden beschreven en de antennespoel. De ID-tags worden bevestigd aan de te coderen voorwerpen en vormen zo een logische verbinding tussen de code en het bijbehorende object, bijvoorbeeld een goederenpallet.