You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor RFID identificatiesystemen
  5. ID-tags voor RFID-systeem 13,56 MHz

Toebehoren voor identificatiesystemen - ID-tags voor RFID-systeem 13,56 MHz

  • Grote schrijf- en leesafstanden tot 80 mm
  • Bondige montage van ID-tags in metaal
  • Toepasbaar temperatuurbereik tot 130 °C
  • Eenvoudige, snelle en veilige montage
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen

Toebehoren voor identificatiesystemen - ID-tags voor RFID-systeem 13,56 MHz


ID-tags voor RFID-systeem 13,56 MHz

ID-tags zijn de informatiedragers van het RFID-systeem. Ze beschikken over een robuuste, gemakkelijk te monteren behuizing met een geïntegreerde transponder.
De tags dienen voor de codering van bijvoorbeeld werkstukdragers in geleide transport- en vervoersystemen. Voor verschillende toepassingsdoeleinden biedt ifm ID-tags aan in verschillende uitvoeringen. Het assortiment omvat cilindrische, metrische of speciale bouwvormen. Voor het gebruik in zones met hoge temperaturen, zoals bijvoorbeeld in spuiterijen of industriële ovens, zijn tags met een zeer hoge temperatuurbestendigheid leverbaar.