You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor RFID identificatiesystemen

Toebehoren voor RFID identificatiesystemen

  • ID-tags voor toepassing bij hoge temperatuurbereiken tot 200 °C
  • Grote schrijf- en leesafstanden tot 80 mm
  • Bondige montage van ID-tags in metaal
  • Eenvoudige, universele bevestiging
  • Voor de montage aan paletten en werkstukdragers

Toebehoren voor RFID identificatiesystemen

Toebehoren voor identificatiesystemen

ID-tags zijn de informatiedragers van het RFID-systeem. Ze beschikken over een robuuste, gemakkelijk te monteren behuizing met een geïntegreerde transponder.
De tags dienen voor de codering van bijvoorbeeld werkstukdragers in geleide transport- en vervoersystemen. Voor verschillende toepassingsdoeleinden biedt ifm ID-tags aan in verschillende uitvoeringen. Het assortiment omvat cilindrische, metrische of speciale bouwvormen.