1. Homepage
  2. Producten
  3. Toebehoren
  4. Toebehoren voor AS-Interface
  5. Verbindingskabel

Toebehoren voor AS-Interface - verbindingskabel

  • Verbindingstechniek voldoet aan de M12- en M8-norm (EN 61076)
  • Betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Hoge beschermingsgraad dankzij toepassing van een profieldichting
  • Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar

Toebehoren voor AS-Interface - verbindingskabel



Verbindingskabels

Verbindingskabels beschikken over een stekker en een bus. Ze worden gebruikt voor de aansluiting van sensoren op centrale verdelers en modules.
Aansluitingen van sensoren en verdelers zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de wartelmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast. Bij bepaalde varianten zijn in het gripelement leds voor schakeltoestand en bedrijf geïntegreerd die zelfs bij een krachtige lichtinstraling goed zichtbaar zijn.